-
Transparent
-
Matériau
-
Crantage
-
Diamètre du câble
-
Longueur
-
Modèle
-
Diamètre du conducteur
-
Mode de pose
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038150-LEGRAND-1000.jpg)
Repères CAB 3 nombres 01 à 20 pr filerie sect. 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038151-LEGRAND.jpg)
Repères CAB 3 nombres 21 à 40 pr filerie sect. 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038152-LEGRAND-1000.jpg)
Repères CAB 3 nombres 41 à 60 pr filerie sect. 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038153-LEGRAND-1000.jpg)
Repères CAB 3 nombres 61 à 80 pr filerie sect. 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038154-LEGRAND.jpg)
Repères CAB 3 nombres 81 à 100 pr filerie sect. 0,5 à 1,5 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-038155-WEB-R.jpg)
Repères CAB 3 nombres vierges pr filerie sect. 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038270-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe / noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038271-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe . noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038272-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe + noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038273-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe - noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038274-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe c.a. noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038275-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe c.r. noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038276-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe terre noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038300-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre A noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038301-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre B noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038302-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre C noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038303-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre D noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038304-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre E noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038305-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre F noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038306-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre G noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038307-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre H noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038308-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre I noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038110_pw_93927.jpg)
Repère CAB 3 - lettre J noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038310-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre K noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)