Legrand
Ref. 040749
EAN-nr.
3245060407490
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Mono |
---|---|
Aantal cellen | 1 |
Uitvoering | Lood |
Nom. spanning | 12 V |
Capaciteit | 7000 mAh |
IEC-aanduiding | HR20 |
Overige aanduidingen | Overig |
Lengte | 151 mm |
Hoogte incl. pool | 93 mm |
Breedte | 65 mm |
Samengesteld / accupack | Nee |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | -5-60 °C |
---|---|
Geschikt voor snellader | Nee |
Gewicht | 2000 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | VRLA |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2200 g |
Lokalisering Pack1 | Included in packaging |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |