Lead battery - 12 V - 7 Ah
Legrand
Lead battery - 12 V - 7 Ah
Réf. 040749
EAN.
3245060407490
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Mono |
---|---|
Nombre de cellules | 1 |
Modèle | Plomb |
Tension nominale | 12 V |
Capacité | 7000 mAh |
Désignation IEC | HR20 |
Autre désignation | Autre |
Longueur | 151 mm |
Hauteur, borne comprise | 93 mm |
Largeur | 65 mm |
Bloc d'accus | Non |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | -5-60 °C |
---|---|
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 2000 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2200 g |
Localisation Pack1 | Compris dans le Packaging |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |