Legrand
Ref. 040509
EAN-nr.
3245060405090
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | AC |
---|---|
1e Secundaire spanning bij DC | 24-24 V |
2e Secundaire spanning bij DC | 24-24 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 3 A |
Secundaire spanning instelbaar | Nee |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 217-253 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 217-253 V |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |
Opgenomen vermogen | 115 VA |
Vermogensafgifte | 75 W |
Gestabiliseerd | Nee |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Directe montage mogelijk | Ja |
---|---|
Breedte | 322 mm |
Hoogte | 248 mm |
Diepte | 126 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
SIL conform IEC 61508 | Geen |
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Geen |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Gebruikstemperatuur | -5-+40 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Hartafstand verticale bevestiging | 190-190 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 176-176 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |