![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032150-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD pan FO 1U MTP cassette incl. derr cablemanag
LCS3
LEGRAND
LCS³ UHD pan FO 1U MTP cassette incl. derr cablemanag
Réf. 032150
EAN.
3414970962263
LCS³ UHD pan FO 1U MTP cassette incl. derr cablemanag
1
Groupe produit : 40
1 961,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de modules d'insertion | 12 |
---|---|
Avec plaque frontale | Oui |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Autre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
---|---|
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 483 mm |
Profondeur | 598 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez