LCS³ panneau fibre optique HD pour 4 MTP cassette 1U
LCS3
LEGRAND
LCS³ panneau fibre optique HD pour 4 MTP cassette 1U
Réf. 032175
EAN.
3414971929173
LCS³ panneau fibre optique HD pour 4 MTP cassette 1U
1
Groupe produit : 40
70,99 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec plaque frontale | Non |
---|---|
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Autre |
Couleur | Autre |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 483 mm |
Profondeur | 201 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-60 °C |
Temperature de stockage | -30-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
10 documents
Pages graphiques du catalogue
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
Pages graphiques du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez