LCS3 Panneau FO mod. 19" à équiper profond.182mm haut. 4U
LCS3
LEGRAND
LCS3 Panneau FO mod. 19" à équiper profond.182mm haut. 4U
Réf. 032177
EAN.
3414971929197
LCS3 Panneau FO mod. 19" à équiper profond.182mm haut. 4U
3
Groupe produit : 40
1 205,00 €
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
Avec plaque frontale | Non |
---|---|
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Autre |
Couleur | Noir |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 4 |
Hauteur | 178 mm |
Largeur | 483 mm |
Profondeur | 492 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-60 °C |
Temperature de stockage | -30-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez