![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032168-WEB-R.jpg)
LCS3 cassette slim HD OM3 multimode MTP/12 LC Type A/C
LCS3
LEGRAND
LCS3 cassette slim HD OM3 multimode MTP/12 LC Type A/C
Réf. 032168
EAN.
3414971929333
LCS3 cassette slim HD OM3 multimode MTP/12 LC Type A/C
3
Groupe produit : 40
476,60 €
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
Catégorie | OM3 |
---|---|
Type de raccordement avant | LC-Duplex |
Nombre de connecteurs avant | 12 |
Type de raccordement arrière | MTP-M |
Nombre de connecteurs arrière | 1 |
Couleur | Noir |
Croisé | Oui |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 13.6 mm |
---|---|
Profondeur | 194 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Numéro RAL | 9017 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
6 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
10 documents
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez