![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032170-WEB-R.jpg)
LCS3 cassette slim HD OS2 single mode MTP/12 LC Type A/C
LCS3
LEGRAND
LCS3 cassette slim HD OS2 single mode MTP/12 LC Type A/C
Réf. 032170
EAN.
3414971929159
LCS3 cassette slim HD OS2 single mode MTP/12 LC Type A/C
3
Groupe produit : 40
526,20 €
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
Catégorie | OS2 |
---|---|
Type de raccordement avant | LC-Duplex |
Nombre de connecteurs avant | 12 |
Type de raccordement arrière | MTP-M |
Nombre de connecteurs arrière | 1 |
Couleur | Noir |
Croisé | Oui |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 13.6 mm |
---|---|
Profondeur | 194 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Numéro RAL | 9017 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
6 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez