Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 4 cond. - 6 fenêtres
ZUCCHINI
LEGRAND
Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 4 cond. - 6 fenêtres
Réf. 75360103H
EAN.
8033777092598
Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 4 cond. - 6 fenêtres
6
Groupe produit : Z12
96,02 €
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
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 6 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 77 mm |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez