Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75201263-ZUCCHINI-1000.jpg)
Coude flexible compact élém. 2 ou 4 cond. 25 ou 40 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Coude flexible compact élém. 2 ou 4 cond. 25 ou 40 A
Réf. 75201263
EAN.
8033777196401
Coude flexible compact élém. 2 ou 4 cond. 25 ou 40 A
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
Flexible | Oui |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 0 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |