Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75161001-ZUCCHINI-1000.jpg)
Alimentation standard IP55 pr élém. 2 ou 4 cond. 25A
ZUCCHINI
LEGRAND
Alimentation standard IP55 pr élém. 2 ou 4 cond. 25A
Réf. 75161001
EAN.
8033777078042
Alimentation standard IP55 pr élém. 2 ou 4 cond. 25A
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 283 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 80 mm |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez