Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Élément droit 3m - 25A LBplus type A - 4 cond. - 4 fenêtres

ZUCCHINI LEGRAND

Élément droit 3m - 25A LBplus type A - 4 cond. - 4 fenêtres

Réf. 75160102 EAN. 8033777078189

Élément droit 3m - 25A LBplus type A - 4 cond. - 4 fenêtres

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Unique
Courant assigné CA 50 Hz 25 A
Nombre de pôles 3
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Flexible Non
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Nombre de points de dérivation 4
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 3000 mm
Largeur 35 mm
Hauteur 46 mm
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
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails