AV - Plaque frontale Linea 3000 audio
LINEA3000
BTICINO
AV - Plaque frontale Linea 3000 audio
Réf. 343072
EAN.
8005543618578
AV - Plaque frontale Linea 3000 audio
Groupe produit : B02
23,60 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Technique d'installation | Autre |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type d'interface | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 190 mm |
Profondeur | 6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Couleur | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Adressable | Oui |