Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ontdek X-light: praktische noodverlichting in stijlvol, innovatief design

Nieuws Persberichten Nieuwe oplossingen 15/05/2023
Legrand

Noodverlichting levert een belangrijke bijdrage voor een vlotte en veilige evacuatie in noodsituaties. In bepaalde gevallen is deze vorm van verlichting zelfs verplicht. Voor onder andere bedrijven of handelszaken loont het dus zeker de moeite om te investeren in kwalitatief hoogstaande noodverlichting.

xlight-lancering-555

Noodverlichting levert een belangrijke bijdrage voor een vlotte en veilige evacuatie in noodsituaties. In bepaalde gevallen is deze vorm van verlichting zelfs verplicht. Voor onder andere bedrijven of handelszaken loont het dus zeker de moeite om te investeren in kwalitatief hoogstaande noodverlichting.

Met de nieuwe reeks X-Light biedt Legrand een oplossing voor optimale evacuatieomstandigheden in elk type gebouw. X-Light is eenvoudig, compact en beschikbaar in twee versies: X-Light 180 en X-Light 360.

Unieke features

De nieuwe reeks X-Light onderscheidt zich door de volgende unieke features:

  • Discreet design: dankzij een hoogwaardige inbouwafwerking integreer je X-Light discreet in verschillende gebouwruimtes.
  • Installatiegemak: de X-Light-oplossingen zijn makkelijk te bekabelen, onder meer via stekerbare aansluitingen. Ook in valse plafonds kan je X-Light vlot installeren.
  • Technische gegevens altijd bij de hand: op basis van een QR-code op het product vind je snel alle technische info terug, zoals onderhoudsinstructies en technische kenmerken.

Beschikbaar in twee uitvoeringen

De reeks X-Light is beschikbaar in twee uitvoeringen: X-Light 180 en X-Light 360.

De X-Light 180 kan je installeren aan de muur, vb. boven een deur, of aan plafond (inbouw of opbouw) om vluchtroutes aan te duiden. Bij deze versie is het nooduitgangpictogram zichtbaar langs één zijde.

Bij de X-Light 360 beschik je over een ronde (inbouw)verlichtingsvorm die je makkelijk in een plafond kan integreren. Bij deze versie is het nooduitgangspictogram zichtbaar langs twee zijden.

Aandacht voor duurzaamheid

Tijdens het ontwerp waren naast design en gebruiksgemak ook ecologie en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten. In de praktijk betekent dit dat:

  • de X-Light-oplossingen ontworpen zijn volgens het Eco-designconcept van Legrand, wat een positieve impact heeft op het milieu.
  • de producten op een milieuvriendelijke manier verpakt zijn, zonder plastic en met een QR-code voor technische productinfo (om papier te besparen).
  • in deze producten de allernieuwste technologieën verwerkt zijn, wat hun levensduur aanzienlijk verlengt.
  • 100% ledverlichting voorzien is, waardoor je maximaal energie bespaart.

>> Meer weten over X-Light

Abonneer op