X-light veiligheidsverlichting
Compacte veiligheidsverlichting, zonder in te boeten op veiligheid om optimale evacuatieomstandigheden te garanderen.
Noodverlichting levert een belangrijke bijdrage voor een vlotte en veilige evacuatie in noodsituaties. In bepaalde gevallen is deze vorm van verlichting zelfs verplicht. Voor onder andere bedrijven of handelszaken loont het dus zeker de moeite om te investeren in kwalitatief hoogstaande veiligheidsverlichting. De nieuwe reeks X-Light biedt een oplossing voor optimale evacuatieomstandigheden in elke locatie. X-Light is eenvoudig, compact en beschikbaar in twee versies: X-Light 180 en X-Light 360.
Toegang tot technische informatie via jouw smartphone
Wist je dat je door de gebruiksvriendelijke QR-code aan de achterzijde van de X-Light 180 & 360 altijd en onmiddelijk toegang hebt tot technische datasheets, onderhoudsinstructies en technische kenmerken?
X-light 180
Met zijn compacte formaat, zijn veiligheidsprestaties, evacuatie pictogram bordjes en de andere bijhorende accessoires is de noodverlichting X-Light 180 uiterst veelzijdig. Met zijn rechthoekig formaat en ledverlichting leent hij zich ideaal voor installatie boven de deur als inbouw of opbouw noodverlichting. Zo is ze altijd zichtbaar, waar en wanneer het nodig is.
Voordelen
- Autonomie van 1, 2 of 3 uren
- 100 % led
- 100 Tot 350 lumen
- Beschermingsgraad: IP42 - IK10
- Testmodi: standaard
- Functiemodi: niet-permanent en permanent / niet permanent
Verschillende installatiemodi voor alle type omgevingen
Met X-Light 180 zorg je voor optimale evacuatieomstandigheden op elke locatie, met installatie boven een uitgangsdeur, of om evacuatieroutes in gangen aan te duiden
Intuïtieve, eenvoudige en snelle montage
X-Light 180 is voorzien van verschillende kabelingangen voor stijve buis en een stekerbare connector met schroefklemmen voor een eenvoudige aansluiting, montage en onderhoud.
De basis van X-light 180 is ontworpen voor een optimale kabelgeleiding, onafhankelijk van de richting van de kabelinvoer.
Stekerbare connector voor een vlotte en snelle aansluiting.
X-light 360
Een perfecte integratie in alle type gebouwen waar een discrete oplossing vereist is.
Inbouwoplossing
Alles-in-één oplossing voor een eenvoudige installatie zonder accessoires. Dit LED armatuur kan direct worden ingebouwd in plafonds en is voorzien van platen voor maximale bescherming van een kwetsbaar (verlaagd) plafond.
Absolute discretie
Een nette inbouwafwerking die voldoet aan verschillende behoeften en wetgeving. Dankzij het nieuwe concept maakt X-Light 360 absolute discretie mogelijk voor een perfecte integratie in verschillende type gebouwen.
Voordelen
- Autonomie van 1, 2 en 3 uren
- 100% led
- 100 Tot 350 lumen
- Beschermingsgraad: IP42 - IK07
- Testmodi: standaard en autotest
- Functiemodi: permanent / niet-permanent
![](/sites/g/files/ocwmcr631/files/inline-images/images_X-light-360_720%20x%20350_0.jpg)
Geen compromis tussen elegantie en veiligheid
X-Light Black 360 is de perfecte noodverlichtingsoplossing voor zwarte plafonds, een veelvoorkomende keuze in hotels en entertainmentsector zoals theaters en bioscopen, waarbij zowel elegantie als discretie worden gegarandeerd.
X-light 360 verzekert een perfecte aanduiding van de evacuatieroute.
X-light 360 kan ook gebruikt worden als anti-paniek verlichting voor werkplekken.
![](/sites/g/files/ocwmcr631/files/inline-images/images_X-light-360_370%20x%20370%202.jpg)
X-light Black 360 werd ontwikkeld met een discreet design voor toepassing in elk type ruimte.
Intuïtieve en snelle montage