Transfo 230/400 V - 115/230 V Scheidingstransfo 160 VA
Exclusief BTW
Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 160 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 160 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 24 W - 1 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Veiligh.trans. enkelf.open 24V 160 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 160 VA
Exclusief BTW
Geschak. voed. 1F 12VDC 20W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 115/230 V Scheidingstransfo 100 VA
Exclusief BTW
Geschak. voed. 1F 24VDC 24W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 100 VA
Exclusief BTW
Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 100 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 100 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 115/230 V Scheidingstransfo 63 VA
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 63 VA
Exclusief BTW
Sch.trans enkelf.open 115/230V 160 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 100 VA
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 40 VA
Exclusief BTW
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 63 VA
Exclusief BTW
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 40 VA
Exclusief BTW
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 63 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 40 A - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 63 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Sch.trans enkelf.open 115/230V 100 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Veiligh.trans. enkelf.open 24V 100 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW