Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 400 VA
Exclusief BTW
Sch.trans enkelf.open 115/230V 450 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 250 VA
Exclusief BTW
Veiligh.trans. enkelf.open 24V 310 VA - kl. 1/4 en 1/16 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 60 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Module redundantie-functie geschakelde voed. 24V 20A
Exclusief BTW
Geschak. voed AS 1F 24VDC 75W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Geschak. voed. 1F 48VDC 60W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Geschak. voed. 1F 12VDC 60W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 24 W - 1 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 12 W - 0,5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 12V 12 W - 1 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Sch.trans enkelf.open 115/230V 310 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 115/230 V Scheidingstransfo 250 VA
Exclusief BTW
Geschak. voed. 1F 24VDC 60W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 250 VA
Exclusief BTW
Geschak. voed. 1F 12VDC 40W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 250 VA
Exclusief BTW
Geschak. voed. 1F 24VDC 40W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Veiligh.trans. enkelf.open 24V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Sch.trans enkelf.open 115/230V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 160 VA
Exclusief BTW