Videofonie binnenposten
Een handig deurcommunicatiesysteem dat ook past in het interieur van de woning? Ontdek het assortiment videofonie binnenposten van BTicino waarmee gebruikers snel en makkelijk de toegang tot hun woning beheren.
Classe 100
De Classe 100 binnenposten bestaat zowel in een handenvrije versie traditioneel of geconnecteerd . Deze reeks heeft een slank en minimalistisch design dat verschillende facetten combineert: beperkte opbouwdikte, lichtheid en stevigheid.
Het grote 5-inch display garandeert altijd een uitstekende zichtbaarheid, ongeacht het type installatie (muurbevestiging of tafelstandaard).
Maak je keuze uit 3 type uitvoeringen:
- V16B De standaard uitvoering uitgerust met basis functies
- V16E De videofoon met geavanceerde functies
- X16E De meest uitgebreide versie, te bedienen met smartphone
Classe 300 EOS
De Classe 300 EOS with Netatmo is de nieuwe handenvrije via wifi verbonden intercom met Amazon Alexa geïntegreerd. Hij is makkelijk te installeren dankzij de tweedraadsaansluiting.
Classe 300 EOS biedt gebruikers:
- 5" verticaal touchscreen voor een betere weergave van de oproeper
- Gelaatsdetectie met automatische centrering van de persoon op het scherm Intuïtief gebruik, net als een smartphone
- Snelle tips om je te begeleiden en dynamische suggesties te doen
Het kloppende hart van het huis dankzij slimme technologie:
Dankzij de wifi-connectie blijft de eindgebruiker altijd en overal verbonden met zijn woning. Met Classe 300EOS:
- beantwoord je videofoonoproepen op afstand via de smartphone.
- koppel je andere Smart Home toestellen zoals slimme schakelaars, verlichting enz.
- bedien je het videofoonsysteem met de geïntegreerde spraakassistent Amazon Alexa.
- beheer je andere veiligheidsoplossingen van Netatmo.
Documentatie
Technische gids videofonie / parlofonie 2023
Classe 300 EOS
Classe 100
MyHOME domotica
De evolutie van domotica
Geconnecteerde verdeelkast
Valena Next schakelmateriaal
Living Now schakelmateriaal
Document niet gevonden?
Tools
Merken