Ontdek Green’Up ONE van Legrand: de nieuwe efficiënte laadoplossing voor thuis
Efficiënt energiebeheer is momenteel een van de grootste uitdagingen voor bedrijven en gezinnen. Met de Green’Up laadoplossingen biedt Legrand hen de mogelijkheid om elektrische voertuigen of plug-in hybrides vlot op te laden. In het kader hiervan stelt Legrand een nieuwe laadoplossing voor: de Green’Up ONE voor residentiële toepassingen.
![greenup-one-nieuws](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/news_teaser_1440x360/public/2023-06/image_pers_green-up-one_nl.jpg?itok=tWGE6Ttz)
Efficiënt energiebeheer is momenteel een van de grootste uitdagingen voor bedrijven en gezinnen. Met de Green’Up laadoplossingen biedt Legrand hen de mogelijkheid om elektrische voertuigen of plug-in hybrides vlot op te laden. In het kader hiervan stelt Legrand een nieuwe laadoplossing voor: de Green’Up ONE voor residentiële toepassingen.
Maak kennis met Green’Up ONE
Via de Green’Up ONE biedt Legrand een laadstation aan in een solide kunststof behuizing, dat voertuigen via wisselstroom (enkelfasig en driefasig) oplaadt. Omdat deze manier van laden enkele uren in beslag neemt, is de Green’Up ONE ideaal voor plaatsen waar voertuigen gedurende langere tijd kunnen laden, zoals een garage of oprit. Standaard is elk Green'up ONE laadstation uitgerust met een ingebouwde laadkabel van 5 meter.
Bovendien is de Green’Up ONE, dankzij de IP54 beschermingsgraad en IK10 schokbestendigheid, uitermate geschikt voor installatie in overdekte of beschutte plaatsen, zoals garages van particuliere woningen, appartementsgebouwen of overdekte privé-parkeerplaatsen.
Het opladen van elektrische voertuigen kan aan de hand van vier verschillende laadmodi: mode 1 voor speedpedelecs, elektrische fietsen, elektrische steps en e-scooters en modes 2, 3 en 4 voor elektrische auto’s. Green’Up ONE heeft laadmode 3 waarbij de beveiliging in het laadstation zelf geïntegreerd zit.
Dynamisch Load Management
Kenmerkend voor elektrische voertuigen is het variabele laadvermogen. Dit betekent dat het laadvermogen afhankelijk is van het type voertuig, maar ook van het laadstation en de beschikbare energievoorziening. Dit vermogen (AC) kan variëren van 3,7 kW tot maximaal 22 kW.
Door een energiemeter aan de installatie toe te voegen, is dynamisch laden mogelijk. De energiemeter meet constant het verbruik van de hele installatie en communiceert via Modbus protocol met de laadpaal. Die zal dan het laadvermogen aanpassen volgens het beschikbare vermogen of het maximaal ingestelde verbruiksvermogen.
Eigenaars van een slimme elektrische installatie kunnen de Green’Up laadpaal integreren in hun systeem door toevoeging van het geconnecteerde droog contact. Tot slot kan het laadstation ook gestuurd worden door een externe schakelklok, timer, of een ander relais.
Flexibele installatiemogelijkheden
De Green’Up ONE kan op 2 manieren geïnstalleerd worden: aan de muur (wallbox), of als staand laadstation via montage op een sokkel.
Een kunststof wallbox is een robuuste oplossing, zonder hinder van eventuele schokken. De installatie van dit wandmodel is uiterst eenvoudig, waarbij enkel muurpluggen nodig zijn om de laadoplossing aan de muur te bevestigen. De bekabeling kan makkelijk via de voorzijde. Deze moeten verplicht via de kabeldoorvoeren aan de onderkant of achterzijde tot aan de klemmen doorgevoerd worden.
Een laadpaalmodel wordt op een vloersokkel bevestigd, die klanten als apart accessoire kunnen bijbestellen. De kabels kan je eenvoudig door de sokkel tot aan het laadpunt geleiden. Op het vlak van hard- en software verschillen een wallbox en laadpaal niet van elkaar.
De App Charger Control als extra troef
Met de App Charger Control van Legrand kunnen gebruikers de Green’Up ONE vanop afstand instellen en/of bedienen. De draadloze bediening – met bereik tot vijf meter – is mogelijk dankzij de standaard geïntegreerde Bluetooth-communicatie. Deze applicatie kan gedownload worden via de App Store of Google Play.