Energiezuilen, vloerdozen en bureau-oplossingen
Legrand gelooft in werkplekken die efficiënt en duurzaam worden gebouwd, terwijl ze tegelijkertijd stijlvol en van alle gemakken voorzien zijn. Het aanbod energiezuilen, vloerdozen en bureau-oplossingen sluit hierbij perfect aan. De oplossingen spelen in op de behoefte om flexibel te kunnen werken en indien nodig de omgeving snel aan te passen.
Flexibiliteit op de werkplek dankzij energiezuilen
Steeds vaker bevinden werkplekken zich midden in een ruimte. In deze situaties bieden energiezuilen en minizuilen een mooie oplossing om elektriciteit te voorzien aan iedere bureau, zeker wanneer de ruimte regelmatig wordt gewijzigd. Legrand heeft een uitgebreid modulair productenprogramma met een aantrekkelijk design wat voor iedere situatie en omgeving een geschikte zuil biedt.
Het gamma kan uitgerust worden met Mosaic schakelmateriaal en bevat het standaard diverse accessoires die de zuilen een extra gebruiksfunctie geven.
![compacte-minizuilen](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/2024-01/microsoftteams-image.png)
Nieuw! Compacte minizuilen
Met hun minimalistische ontwerp voldoen deze compacte
minizuilen aan een esthetische en functionele behoefte, terwijl ze toch toegankelijk blijven.
Het complete, gebruiksklare product stemt overeen met één enkele referentie en ze zijn uit te rusten met Mosaic 2P+A contactdozen, RJ-contactdozen of USB-laders. Elke minizuil is schaalbaar en heeft een startconfiguratie van 4
modules, die kan uitgebreid worden tot 8!
![incara-oplossingen-meubilair-werkplek](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/Incara-SchermenEnBanners%20555x555%20NL_0_0.jpg)
INCARA™, design contactdozen voor de werkplek
Met de nieuwe serie INCARA ™, een assortiment inbouw- en opbouwcontactdozen voor meubilair, maakt Legrand het leven van de gebruikers gemakkelijker. Het aanbod is functioneel, ergonomisch en makkelijk te installeren in alle mogelijke ruimten: op kantoor, thuis, in een hotel, een café of een luchthaven.
Vloerdozen en vloersystemen
Dankzij vloerdozen, -goten, en kabelvoersystemen kunnen op elke gewenste plaats contactdozen of verdeeldozen worden geïnstalleerd, verzonken in de vloer en onzichtbaar voor het oog.
Vloerdozen
- IK-4 vloerdoos: universeel gamma voor iedere omgeving o IK-3 vloerstopcontactdoos H50 - 70 mm: de oplossing voor lage inbouwdiepte
- IK-2 vloerdoos RVS (IP 30 en IP66 waterbestendig): ideaal voor houten en stenen vloeren
- IP 66 ronde vloerdoos 4 modules
- Platinum vloercontactdoos: geschikt voor woningbouw en tertiaire sectoren
- Kabeldoorvoerdoos - Toegang Master Box: eenvoudige oplossing om kabels door te voeren in technische vloeren naar bureaus of werkplekken
Vloergoten
Met de Van Geel vloergoten voer je kabels naar de werkplek via de vloer. Door de verschillende aansluitpunten kan de ruimte optimaal worden ingericht. Maak je keuze uit 3 types:
- Van Geel gesloten vloergoot GVG-3
- Van Geel verzonken vloergoot GVG-5
- Van Geel open vloergoot GVO-7
Opvoerzuilen
Van Geel opvoerzuilen GVZ-8 kunnen worden geplaatst op een gesloten vloergoot GVG-3, buizendoos of open vloergoot GVO-7
Soluflex vloersysteem
Het verhoogde kabelvloersysteem Soluflex is een vloer, bekabelingsysteem en aansluittechniek in één. Met Soluflex zijn ruimtes volledig uitgerust om wijzigingen van de indeling probleemloos op te vangen. Op elke gewenste plaats kunnen vloerdozen in de vloer worden geïnstalleerd. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van het project.
- Maximale uitwisselbaarheid van componenten
- Kostenbesparend bij regelmatige veranderingen bedrijfsindeling
- Tijdbesparend: Soluflex kantoorvloeren zijn snel te monteren zonder te lijmen of te schroeven.
- Bij de indeling van het kantoor hoef je nog geen rekening te houden met de aansluitingen voor elektra, dataverkeer en telecommunicatie
- De benodigde kabels liggen overzichtelijk gerangschikt onder de vloer. Klaar voor gebruik maar onzichtbaar voor het oog.
Brochures
![Brochure vloerdozen](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-02/doc-vloerdozen.jpg?itok=0H9UguSF)
Brochure vloerdozen en energiezuilen
![tableau-de-choix-boites-de-sol-fr](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-03/br-snelkeuzelijst-vloerdozen-fr_0.jpg?itok=xN6NYPIR)
Snelkeuzelijst vloerdozen
![Mosaic schakelmateriaal](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/doc-mosaic.jpg?itok=fI0fGuQd)
Mosaic schakelmateriaal
![Incara werkplekoplossingen](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-02/doc-incara.jpg?itok=HJ1c4MPF)
Incara oplossingen voor meubilair
![Bekijk alle documentatie](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/icoon-alle-documenten.jpg?itok=Auo-7ENp)
Document niet gevonden?
Merken