FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Beveiliging
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/058940-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
P17 TEMPRA
Ref. 058940
Zwerfkast met snoer 6 contactd.+diff. aut. 2P 30mA
584,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/058941-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
P17 TEMPRA
Ref. 058941
Zwerfkast zonder snoer 6 contactd.+diff. aut. 2P 30mA
508,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-058942-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P17 TEMPRA
Ref. 058942
Zwerfkast P17 - 5 ctdozen snoer 3m
503,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-058943-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P17 TEMPRA
Ref. 058943
Zwerfkast P17 - 1afdekpl 3 sok. 16A - 2 afsl.pl
155,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen