![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-058942-WEB-R.jpg)
Zwerfkast P17 - 5 ctdozen snoer 3m
P17 TEMPRA
LEGRAND
Zwerfkast P17 - 5 ctdozen snoer 3m
Ref. 058942
EAN-nr.
3245060589424
Zwerfkast P17 - 5 ctdozen snoer 3m
Productgroep : 09
503,70 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 5 |
Beveiliging | Overig |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Snoer met stekker |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M20 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 506.5 mm |
Breedte | 181.5 mm |
Diepte | 125 mm |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER