FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Uitvoering deksel
-
Transparant
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Hoek
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal vaste scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Leverbaar op rol
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-601021-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Nieuw
Ref. 601021
Lijst 20 x 12.5 zwart L2.1m met deksel +beschermingsfilm
6,16 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-601025-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Nieuw
Ref. 601025
T-aftakking - hoogte 12.5 mm - voor DLP lijst 20x12.5 zwart
5,02 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-601024-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Nieuw
Ref. 601024
Variabele platte hoek - voor DLP lijst 20x12.5 zwart
4,87 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-601023-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Nieuw
Ref. 601023
Variabele binnen/buitenhoek - voor DLP lijst 20x12.5 zwart
3,11 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-601022-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Nieuw
Ref. 601022
Einddeksel links/rechts - voor DLP lijst 20x12.5 zwart
1,73 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen