Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Zucchini voedingselement man. metaal - stroomrail 500 A

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini voedingselement man. metaal - stroomrail 500 A

Ref. 50411128 EAN-nr. 8033777071296

Zucchini voedingselement man. metaal - stroomrail 500 A

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 500 A
Voedingspunt Eind
Uitvoering Enkel
Aantal polen 3
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-1000 V
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 850 mm
Breedte 290 mm
Hoogte 400 mm

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
V0366B.pdf pdf (0.9 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)