Dit product is niet meer beschikbaar
Zucchini vert. hoekstuk type B 100 A - IP 52
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini vert. hoekstuk type B 100 A - IP 52
Ref. 51500462
EAN-nr.
8033777041794
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 100 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 0 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 600 mm |
Breedte | 39 mm |
Hoogte | 97 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER