Dit product is niet meer beschikbaar
Zucchini recht element 315A MR lengte 3 m - zonder aftakpunt
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini recht element 315A MR lengte 3 m - zonder aftakpunt
Ref. 50400243
EAN-nr.
8033777032747
Zucchini recht element 315A MR lengte 3 m - zonder aftakpunt
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 315 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Aantal aftakpunten | 0 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 196 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER