Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Zucchini recht element 250A MR lengte 3 m - met 5 aftakpunte

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini recht element 250A MR lengte 3 m - met 5 aftakpunte

Ref. 50400252 EAN-nr. 8033777032600

Zucchini recht element 250A MR lengte 3 m - met 5 aftakpunte

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Enkel
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 250 A
Aantal polen 3
Aantal geleiders (excl. aarde) 4
Flexibel Nee
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-1000 V
Aantal aftakpunten 5
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 3000 mm
Breedte 75 mm
Hoogte 196 mm

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
Technische gids
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details