Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Zucchini recht elem.250A MRf lengte 3m- 2x3 vensters

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini recht elem.250A MRf lengte 3m- 2x3 vensters

Ref. 50410102 EAN-nr. 8033777061815

Zucchini recht elem.250A MRf lengte 3m- 2x3 vensters

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Enkel
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 250 A
Aantal polen 3
Aantal geleiders (excl. aarde) 5
Flexibel Nee
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-1000 V
Aantal aftakpunten 6
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 3000 mm
Breedte 75 mm
Hoogte 196 mm

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)