Dit product is niet meer beschikbaar
Zucchini hor. hoekstuk type B 250 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini hor. hoekstuk type B 250 A
Ref. 50400312
EAN-nr.
8033777131624
Zucchini hor. hoekstuk type B 250 A
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 250 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Aantal aftakpunten | 0 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 600 mm |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 196 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER