Zucchini flexibel hoekstuk 63 en 100 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini flexibel hoekstuk 63 en 100 A
Ref. 51511261
EAN-nr.
8033777017096
Zucchini flexibel hoekstuk 63 en 100 A
Productgroep : Z13
328,26 €
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
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 100 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Ja |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 0 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 600 mm |
Breedte | 39 mm |
Hoogte | 97 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER