Dit product is niet meer beschikbaar
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 160 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 160 A
Ref. 51521151
EAN-nr.
8033777041848
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 160 A
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 160 A |
---|---|
Voedingspunt | Midden |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 946 mm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 200 mm |