Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 800 A MRf
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 800 A MRf
Ref. 50411206
EAN-nr.
8033777071357
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 800 A MRf
Productgroep : Z13
2 413,63 €
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
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 800 A |
---|---|
Voedingspunt | Midden |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 600 mm |
Breedte | 290 mm |
Hoogte | 400 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER