Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50414001-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos 63 A uitrustbaar
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini aftakdoos 63 A uitrustbaar
Ref. 50414001
EAN-nr.
8033777041206
Zucchini aftakdoos 63 A uitrustbaar
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Nee |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal NEMA-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Beveiliging | Geen |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 400 mm |
Breedte | 240 mm |
Hoogte | 185 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER