![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/55/55055052-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos 63 A met zekeringhouder 22 x 58
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini aftakdoos 63 A met zekeringhouder 22 x 58
Ref. 55055052
EAN-nr.
8033777040865
Zucchini aftakdoos 63 A met zekeringhouder 22 x 58
Productgroep : Z13
306,45 €
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
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Nee |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal NEMA-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Beveiliging | Cilindrische zekering |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 400 mm |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 115 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER