Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Zucchini aftakdoos 250 A uitrustbaar

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini aftakdoos 250 A uitrustbaar

Ref. 50414004 EAN-nr. 8033777041237

Zucchini aftakdoos 250 A uitrustbaar

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal geleiders (excl. aarde) 4
Aantal polen 5
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 250 A
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-400 V
Faseselectie Nee
Met grendeling Nee
Aftakwijze Kabel
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal NEMA-contactdozen 0
Aantal contactdozen overig 0
Uitvoering wandcontactdozen Overig
Beveiliging Geen
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 600 mm
Breedte 360 mm
Hoogte 250 mm

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE07097AB.pdf pdf (1.6 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)