![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/BT-5048N-WEB-F.jpg)
ZOEMER MAGIC 220V - 8VA
MAGIC
BTICINO
ZOEMER MAGIC 220V - 8VA
Ref. 5048N
EAN-nr.
8012199001951
ZOEMER MAGIC 220V - 8VA
Productgroep : B11
37,13 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 220 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Geluidssterkte | 80 dB |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
Kleur behuizing | Zwart |
Toontype | Continu toon |
Montagewijze | Opbouw |
Ingebouwde trafo | Nee |
---|---|
Breedte | 23.1 mm |
Hoogte | 42.3 mm |
Diepte | 44.5 mm |
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER