![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004110_pw_93783.jpg)
Zoemer - 8/12 V - 4 VA 73/75 dB - 1 module
DIN
LEGRAND
Zoemer - 8/12 V - 4 VA 73/75 dB - 1 module
Ref. 004110
EAN-nr.
3245060041106
Zoemer - 8/12 V - 4 VA 73/75 dB - 1 module
Productgroep : 21
28,05 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 12 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 0.42 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Geluidssterkte | 75 dB |
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Kleur behuizing | Overig |
Toontype | Continu toon |
Montagewijze | Inbouw |
Ingebouwde trafo | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER