Zoemer - 24 V - 4 VA 73 dB - 1 module
DIN
LEGRAND
Zoemer - 24 V - 4 VA 73 dB - 1 module
Ref. 004111
EAN-nr.
3245060041113
Zoemer - 24 V - 4 VA 73 dB - 1 module
Productgroep : 21
30,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 24 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 0.215 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Geluidssterkte | 73 dB |
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Kleur behuizing | Overig |
Toontype | Continu toon |
Montagewijze | Inbouw |
Ingebouwde trafo | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER