Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Zoemer - 230 V - 4 VA 73 dB - 1 module

DIN LEGRAND

Zoemer - 230 V - 4 VA 73 dB - 1 module

Ref. 004113 EAN-nr. 3245060041137

Zoemer - 230 V - 4 VA 73 dB - 1 module

Productgroep : 21
34,03 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. spanning 230 V
Type stroom AC
Stroomverbruik 0.027 A
Beschermingsgraad (IP) IP00
Geluidssterkte 73 dB
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Overig
Toontype Continu toon
Montagewijze Inbouw
Ingebouwde trafo Nee

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
004107.dwg dwg (0.12 Mo)