![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338060-WEB-L.jpg)
Zijpaneel 2000x200 mm voor kast XL³S 4000
XL3S 4000
LEGRAND
Zijpaneel 2000x200 mm voor kast XL³S 4000
Ref. 338060
EAN-nr.
3414970900180
Zijpaneel 2000x200 mm voor kast XL³S 4000
Productgroep : 16
254,40 €
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
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Nee |
Rastermaat | 200 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 7016 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
7 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER