Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Zijdelings paneel XL3S 4000 2000 x 400mm

XL3S 4000 LEGRAND

Zijdelings paneel XL3S 4000 2000 x 400mm

Ref. 338061 EAN-nr. 3414970900197

Zijdelings paneel XL3S 4000 2000 x 400mm

Productgroep : 16
146,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt als zijwand Ja
Geschikt als achterwand Nee
Breedte 370 mm
Hoogte 1874 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7016
Met kabelinvoer Nee
Met slot Nee

Documentatie

4 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
LE12246AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Technische fiche
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
PEP