![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337871-WEB-R.jpg)
Zijdelings paneel XL3 S 630 2100mm
XL3S 630
LEGRAND
Zijdelings paneel XL3 S 630 2100mm
Ref. 337871
EAN-nr.
3414970899316
Zijdelings paneel XL3 S 630 2100mm
Productgroep : 16
122,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Nee |
Breedte | 244 mm |
Hoogte | 2174 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
---|---|
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7016 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER