Zij-/achterpaneel - 2200x350mm voor behuizing XL³S 4000
XL3S 4000
LEGRAND
Zij-/achterpaneel - 2200x350mm voor behuizing XL³S 4000
Ref. 338090
EAN-nr.
3414970900302
Zij-/achterpaneel - 2200x350mm voor behuizing XL³S 4000
Productgroep : 16
149,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt als zijwand | Nee |
---|---|
Geschikt als achterwand | Ja |
Rastermaat | 350 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 350 mm |
Breedte | 350 mm |
Hoogte | 2200 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 7016 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
4 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
SELECTEER