Zelftappende bout 4,8 x 16 mm voor boorgat diam. 3,3 mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Zelftappende bout 4,8 x 16 mm voor boorgat diam. 3,3 mm
Ref. 034745
EAN-nr.
3245060347451
Zelftappende bout 4,8 x 16 mm voor boorgat diam. 3,3 mm
Productgroep : 18
0,56 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 4.1 |
Schroefdraaddiameter | 4.8 mm |
Spoed schroefdraad | 1.6 mm |
Lengte | 16 mm |
---|---|
Draadvorming | Draadvormend |
Zelfborend | Ja |
Kopvorm | Zeskant (hexagonaal) |
Aandraaivoorziening | Zeskant (hexagonaal) |
Gehard | Nee |
Documentatie
10 documenten