Zelfklevend stijve merktekens 6,5 x 17,5 mm-Logicab2
LOGICAB
LEGRAND
Zelfklevend stijve merktekens 6,5 x 17,5 mm-Logicab2
Ref. 038727
EAN-nr.
3245060387273
Zelfklevend stijve merktekens 6,5 x 17,5 mm-Logicab2
Productgroep : 05
0,26 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
980 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Etiket |
---|---|
Type | Middenwandig |
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 17.5 mm |
Breedte | 6.5 mm |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
---|---|
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Overig |
Montagewijze | Plakken |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-40 °C |
Halogeenvrij | Nee |