![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/5088-BTICINO-1000.jpg)
ZEKERINGHOUDER MAGIC 15A - 250V - TYPE TO
MAGIC
BTICINO
ZEKERINGHOUDER MAGIC 15A - 250V - TYPE TO
Ref. 5088
EAN-nr.
8012199028415
ZEKERINGHOUDER MAGIC 15A - 250V - TYPE TO
Productgroep : B11
30,17 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitwijze | Overig |
---|---|
Montagewijze | Frontmontage |
Type stroom | AC |
Nom. (meet)stroom | 15 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Afmetingen glaszekering | 5x20 mm |
Breedte | 23.3 mm |
Hoogte | 43.3 mm |
Diepte | 39.1 mm |
---|---|
Inbouwdiepte | 39.1 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER