ZEKERINGHOUDER LIVING VR ZEKERING 5X20 / 6,3X32
LIVINGLIGHT
BTICINO
ZEKERINGHOUDER LIVING VR ZEKERING 5X20 / 6,3X32
Ref. L4321
EAN-nr.
8012199030340
ZEKERINGHOUDER LIVING VR ZEKERING 5X20 / 6,3X32
Productgroep : B21
15,07 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitwijze | Overig |
---|---|
Montagewijze | Frontmontage |
Type stroom | AC |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Afmetingen glaszekering | 5x20 mm |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 38.5 mm |
Inbouwdiepte | 27.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7016 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER