Y aftakking diam 12/10-10mm RTA polyamide PA 6.6
RTA
LEGRAND
Y aftakking diam 12/10-10mm RTA polyamide PA 6.6
Ref. 666938
EAN-nr.
8009561598386
Y aftakking diam 12/10-10mm RTA polyamide PA 6.6
Productgroep : 11
10,57 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Gebruikstemperatuur | -45-105 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Uitvoering | Y-stuk |
---|---|
Nom. diameter | 8-8 mm |
Kleur | Zwart |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-IT-24384
(0.66 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SELECTEER