![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/338025-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm
XL3S 4000
LEGRAND
XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm
Ref. 338025
EAN-nr.
3414970900050
XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm
Productgroep : 16
1 122,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 424 mm |
---|---|
Hoogte | 2174 mm |
Diepte | 574 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Met montageplaat | Ja |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
---|---|
Met rugzijdige deur | Ja |
Geschikt voor metrische montage | Ja |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
7 documenten
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
SELECTEER